Dokument herunterladen () von 20

197173
Modellcode: EMS2-XBR-Z-3

Eaton Moeller® series EMS2 3-Phasen-Stromverbinder mit Stecker, Pole 3, Geräte 3, Verwendbar für EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...

Listenpreis EUR50.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Dreiphasenverbinder
Katalognummer
197173
EAN
4015080896142
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
114.5 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.183 kg
Zertifikat(e)
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E338590
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EMS2-XBR-Z-3

Features & Functions

Polzahl
3-polig

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungskabel
Anschlussart
Schraubklemmen
Produktkategorie
  • Zubehör
  • Elektronischer Motorstarter
Typ
Drehstromverbinder mit Stecker
Benutzt mit
3 Geräte können verbunden werden

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015