Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 230 V AC, 1,5 - 6,5 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Schraubklemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
|
Katalognummer |
197170
|
EAN |
4015080896111
|
Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
Produkthöhe |
99 mm
|
Produktbreite |
22.5 mm
|
Produktgewicht |
0.287 kg
|
Zertifikat(e) |
UL508
IEC/EN 60947-4-2 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
Produkttyp |
Direktstarter
|
Modellcode |
EMS2-DO-Z-9-230VAC
|
Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Direktstart Motorschutz |
Klasse |
CLASS 10 A
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Ausführung |
Direktstarter
|
Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich |
Einbaulage |
Motoreinspeisung unten
Vertikal |
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1.5 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
9 A
|
Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14, Hauptleiter
26 - 14, Steuerstromleitungen |
Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Funkstörklasse |
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011 |
Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
7 mA
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Bemessungssteuerspeisestrom Is |
4 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
85 - 253 V AC
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
230 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
9 A
|
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
6.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
42 - 550 V
500 V AC |
Schaltpegel |
0 - 44 V AC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
85 - 253 V AC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
16.1 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
9 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015