Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Schraubklemmen, NOT-HALT, PTB 19 ATEX 3000
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
|
| Katalognummer |
197166
|
| EAN |
4015080896074
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.287 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-2
IEC 61508 EN ISO 13849 UL508 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 PTB 19 ATEX 3000 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Produkttyp |
Direktstarter
|
| Modellcode |
EMS2-DOS-Z-9-24VDC
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Motorschutz NOT-HALT Direktstart |
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
Direktstarter
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaulage |
Vertikal
Motoreinspeisung unten |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1.5 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
9 A
|
| Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen 0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen |
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter |
| Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011 |
| Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
5 mA
|
| Bemessungssteuerspeisestrom Is |
40 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
19,2 - 30 V DC
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
9 A
|
| Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
500 V AC
42 - 550 V |
| Schaltpegel |
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R) < 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
PL e, Performance Level (sicheres Abschalten)
3 (sicheres Ausschalten), Kategorie 60 (Sicheres Ausschalten) / 70 (Motorschutz) Jahre; MTTFD |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
99 %, SFF
99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC SIL 3 (Sicheres Ausschalten) / SIL 2 (Motorschutz) Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10A (Motorschutz) PFHd [FIT]: 2,3 (Sicheres Abschalten) Λsd [FIT]: 0 Λsu [FIT]: 1072 (Sicheres Ausschalten) / 969 (Motorschutz) Λdu [FIT]: 2,3 (Sicheres Ausschalten) / 11 (Motorschutz) Λdd [FIT]: 580 (Sicheres Ausschalten) / 601 (Motorschutz) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
12 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
9 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
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
Support
Contact us
+359884477015