Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-in-Klemmen, NOT-HALT, PTB 19 ATEX 3000
Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
|
Katalognummer |
192393
|
EAN |
4015081930906
|
Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
Produkthöhe |
99 mm
|
Produktbreite |
22.5 mm
|
Produktgewicht |
0.287 kg
|
Zertifikat(e) |
UL508
EN ISO 13849 IEC 61508 IEC/EN 60947-4-2 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 PTB 19 ATEX 3000 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
Produkttyp |
Direktstarter
|
Modellcode |
EMS2-DOS-T-3-24VDC
|
Funktionen |
Direktstart
Temperaturkompensierter Überlastschutz NOT-HALT Motorschutz |
Klasse |
KLASSE 10
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Ausführung |
Direktstarter
|
Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich |
Einbaulage |
Vertikal
Motoreinspeisung unten |
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.18 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
3 A
|
Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen 0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14, Hauptleiter, Push-In Klemmen
24 - 14, Hauptleiter 26 - 14, Steuerstromleitungen |
Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
Spannungsart |
DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Funkstörklasse |
EN 55011
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert) |
Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
5 mA
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Bemessungssteuerspeisestrom Is |
40 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
19,2 - 30 V DC
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
3 A
|
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
500 V AC
42 - 550 V |
Schaltpegel |
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R) -3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p] |
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
PL e, Performance Level (sicheres Abschalten)
3 (sicheres Ausschalten), Kategorie 60 (Sicheres Ausschalten) / 70 (Motorschutz) Jahre; MTTFD |
Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10 (Motorschutz)
Λdu [FIT]: 2,3 (Sicheres Ausschalten) / 11 (Motorschutz) 99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC SIL 3 (Sicheres Ausschalten) / SIL 2 (Motorschutz) PFHd [FIT]: 2,3 (Sicheres Abschalten) Λsd [FIT]: 0 Λdd [FIT]: 580 (Sicheres Ausschalten) / 601 (Motorschutz) 99 %, SFF Λsu [FIT]: 1072 (Sicheres Ausschalten) / 969 (Motorschutz) |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.5 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
3 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015