Dokument herunterladen () von 20

192394
Modellcode: EMS2-ROS-T-3-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-in-Klemmen, NOT-HALT, PTB 19 ATEX 3000

Listenpreis EUR259.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
Katalognummer
192394
EAN
4015081930913
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.287 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-2
EN ISO 13849
IEC 61508
UL508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Wendestarter
Modellcode
EMS2-ROS-T-3-24VDC

Features & Functions

Funktionen
Motorschutz
Direktstart
Wendestart
Temperaturkompensierter Überlastschutz
NOT-HALT

General information

Klasse
KLASSE 10
Anbindung an SmartWire-DT
Nr
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
Wendestarter
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaulage
Motoreinspeisung unten
Vertikal
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.18 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
3 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (AWG)
24 - 14, Hauptleiter, Push-In Klemmen
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter
Typ
Wendestarter (vollständiges Gerät)
Spannungsart
Gleichstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Funkstörklasse
EN 55011
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)

Electrical rating

Bemessungsbetätigungsstrom (Ic)
5 mA
Bemessungssteuerspeisestrom Is
40 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
3 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
42 - 550 V
500 V AC
Schaltpegel
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
3 (sicheres Ausschalten), Kategorie
PL e, Performance Level (sicheres Abschalten)
60 (Sicheres Ausschalten) / 70 (Motorschutz) Jahre; MTTFD
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
99 %, SFF
PFHd [FIT]: 2,3 (Sicheres Abschalten)
SIL 3 (Sicheres Ausschalten) / SIL 2 (Motorschutz)
99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC
Λdu [FIT]: 2,3 (Sicheres Ausschalten) / 11 (Motorschutz)
Λsd [FIT]: 0
Λsu [FIT]: 1072 (Sicheres Ausschalten) / 969 (Motorschutz)
Λdd [FIT]: 580 (Sicheres Ausschalten) / 601 (Motorschutz)
Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10 (Motorschutz)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015