Dokument herunterladen () von 20

197321
Modellcode: SL7-FMS-ASI-V21E

Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, AS-Interface Spezifizierung V2.1 max. 3 Module, Externe PELV-Spannungsquelle (24 VDC, max. 900 mA) mit Schraubklemme

Listenpreis €196.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
Katalognummer
197321
EAN
4015080894452
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.304 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 13-10
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: NKCR7
UL
Produkttyp
Basismodul
Modellcode
SL7-FMS-ASI-V21E

Features & Functions

Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Status-LED
Leiterplatte mit 3 Ausgängen
Funktionen
Blitzlicht
Akustikmeldung
Blinklicht
Dauerlicht
Anzahl der Module
Max. 3

General

Adressierung
Address set via connection to AS-Interface cable
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
IP66
Montagemethode
Horizontal
Klammer
Boden
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Protokoll
AS-Interface (S-8.A.F)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Geeignet für
AS interface
Rohrlänge
100 mm
Typ
AS-Interface-Module

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (AWG)
22 - 14
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Abisolierlänge (Hauptleiter)
6 mm
Schraubendrehergröße
3.5 x 0,5 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.7 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015