Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, AS-Interface Spezifizierung V3.0 max. 4 Module, Externe PELV-Spannungsquelle (24 VDC, max. 900 mA) mit Schraubklemme
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
Katalognummer |
197323
|
EAN |
4015080894476
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
175 mm
|
Produktbreite |
73 mm
|
Produktgewicht |
0.304 kg
|
Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 UL UL report applies to both US and Canada CE IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada UL 508 CSA-C22.2 No. 13-10 |
Produkttyp |
Basismodul
|
Modellcode |
SL7-FMS-ASI-V30E
|
Farbe |
Sonstige
|
Ausstattung: |
Leiterplatte mit 4 Ausgängen
Status-LED |
Funktionen |
Dauerlicht
Blinklicht Akustikmeldung Blitzlicht |
Anzahl der Module |
Max. 5
Max. 4 |
Adressierung |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
NEMA 4X
NEMA 4 IP66 NEMA 13 |
Montagemethode |
Halterung
Boden Waagerecht |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Protokoll |
AS-Interface (S-7.A.7)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Geeignet für |
AS interface
|
Rohrlänge |
100 mm
|
Typ |
AS-Interface-Module
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (AWG) |
22 - 14
|
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
6 mm
|
Schraubendrehergröße |
3.5 x 0,5 mm, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
0.7 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Support
Contact us
+359884477015