Dokument herunterladen () von 20

197881
Modellcode: C22-DRL-XW-K10-24-P1

Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste, flach, rastend, 1 S, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m, ohne Tastenplatte, 24 V AC/DC, Frontring Titan

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
197881
EAN
4015081950379
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA certified
UL
UL 508
UL Listed
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
C22-DRL-XW-K10-24-P1

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
M12A
flach
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Ausstattung:
Frontring

Allgemein

Kabellänge
0,2 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
NEMA 12
IP65
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Stecker
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtdrucktaste

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
ohne Tastenplatte
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend

Ansprechpartner

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015