Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

199361
Modellcode: NN-ANTENNA-LTE-WALL

LTE-Antenne für IoT-Gateway zur Wandbefestigung

Listenpreis €64.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton NN-Antenne
Katalognummer
199361
EAN
4015081975785
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 61131-2
Produkttyp
Antenne
Modellcode
NN-ANTENNA-LTE-WALL

Produktspezifikationen

Typ
LTE-Antenne für IoT-Gateway zur Wandbefestigung
Merkmale
Omnidirektional
Ausstattung:
Anschlussleitung
Anschlussart
Stecker
Frequenzband 1 - min.
698 GHz
Frequenzband 2 - min.
1710 GHz
Polarisation
Vertikal
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Frequenzband 1 - max.
960 GHz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Länge des Anschlusskabels
5 m
Anschlusstechnik
SMA
Frequenzband 2 - max.
2700 GHz
Typ der Antenne
Omnidirektional
Antennengewinn
4 dB
Montagemethode
direkt
Funktionen
Innenraum
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.