Eaton NN LTE-Gateway (EU-Netzwerk) für Cloud-Kommunikation
Produktname |
Eaton NN Edge gateway
|
Katalognummer |
199381
|
EAN |
4015081977543
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
107 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.3 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
UL 508 |
Produkttyp |
Edge gateway
|
Modellcode |
NN-GW-100-LTE-EU
|
Benutzt mit |
NubisNet
Brightlayer |
Typ |
LTE Gateway (EU Netz) für Cloud Kommunikation
|
Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Erweiterbar |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
Potentialtrennung
|
Zulässiger Bereich |
20,4 - 27,6 V DC, Vernetzung
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Spannungsart |
DC
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Stromstoßbemessung |
nach IEC/EN 61131-2
|
Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 61131-2)
|
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
SIL (IEC 61508) |
Keine
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Elektromagnetische Felder |
Entspricht EN 61131-2
|
Produktkategorie |
Hellschicht-Gateways
|
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN |
0
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 85 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
Protokoll |
MODBUS
|
Funkstandardtyp |
LTE
UMTS |
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
Schnittstellen |
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
Ethernet (Modbus-TCP-Protokoll), Feldbusanbindung |
Systemzubehör |
Nein
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
1
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.4 W
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
27.6 V
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 V
|