Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 60 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, Großpackung
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
199374
|
| EAN |
4015081977079
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.051 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
DNV
GL LR IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Produkttyp |
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Modellcode |
M22-PVT60P-GVP
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
60 mm
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
|
| Farbe |
rot
|
| Design |
Palmenförmig
klassisch |
| Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Sonstige
|
| Design |
Palmenförmig
klassisch |
| Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
| RAL-Nummer |
3000
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Typ |
|