Dokument herunterladen () von 20

199412
Modellcode: DC1-322D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 2,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1

Listenpreis EUR616.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
199412
EAN
4015081978014
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
232 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CE
RCM
UkrSEPRO
UL Listed
CE marking
UL
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CUL
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-5-1
EAC
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-322D3FN-A6SOE1

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Ausstattung:
zusätzlicher Platinenschutz
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige
UV-Beständigkeit
Lokale Bedienelemente
Funkentstörfilter
PC-Verbindung

General information

Kabellänge
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
MODBUS
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
16,17 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
16,35 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
16,73 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
16,94 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
17,51 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
19,26 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
22,91 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
23,13 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
3.4 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
7,5 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
PM-Motoren
BLDC Motoren
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
3.45 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
2.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
2 A

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
0.92 kVA
Scheinleistung bei 240 V
0.96 kVA

Braking function

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
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
Anmerkungen zur Anwendung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015