Dokument herunterladen () von 20

269500
Modellcode: DX-LN3-004

Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 3,9 A, 7,51 mH

Listenpreis EUR55.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Netzdrossel
Katalognummer
269500
EAN
4015082695002
Produkt Länge/Tiefe
66 mm
Produkthöhe
118 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
UL 508C
VDE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Certified by UL for use in Canada
CSA
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-LN3-004

Features & Functions

Ausstattung:
Anschlussklemmen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

General information

Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Bemessungsfrequenz
50-60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Netzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schaltfrequenz
0 kHz
Benutzt mit
DA1
DE1
DC1
DM1

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
20 - 10 AWG
4 mm²
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
3.9 A
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Nenninduktivität
7.51 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
3.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
3.9 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
550 V
Relative Kurzschlussspannung
4 %
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
4 %

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3.9 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015