Dokument herunterladen () von 20

9701-0200
Modellcode: DG1-323D7EB-C20C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 3,7 A, 0,75 kW, IP20/NEMA0, Brems-Chopper

Listenpreis €684.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9701-0200
EAN
4015081939688
Produkt Länge/Tiefe
173.5 mm
Produkthöhe
268.7 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Zertifikat(e)
CE
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
UL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
EAC
CUL
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-323D7EB-C20C

Features & Functions

Merkmale
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
24 m³/h
Kabellänge
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Funkentstörfilter
Zwischenkreisdrossel
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Breaking resistance
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS0
Einbaulage
vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
96,37 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
5.6 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
4.3 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
0.1 mA
Netzstromverzerrung
29.9 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
208 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
5.28 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
5.55 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
4.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
3.7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 110% Überlast
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
240 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast
4.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast
4.2 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 110% Überlast
1 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
1.9 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2 kVA

Braking function

Bremswiderstand
30 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
425 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional
Modbus TCP, eingebaut
CANopen®, optional
Modbus RTU, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
BACnet
CAN
DeviceNet
EtherNet/IP
MODBUS
Andere Bussysteme
PROFIBUS
PROFINET IO
TCP/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
53 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3.7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
11.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff