Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 2,2 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1
Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
199429
|
EAN |
4015081978182
|
Produkt Länge/Tiefe |
162 mm
|
Produkthöhe |
232 mm
|
Produktbreite |
161 mm
|
Produktgewicht |
2.5 kg
|
Zertifikat(e) |
RCM
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 EAC IEC/EN61800-5 UL RoHS, ISO 9001 CE marking UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 UL 508C UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO CE Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 CUL UL Listed IEC/EN 61800-5-1 |
Kataloghinweise |
|
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DC1-342D2FN-A66OE1
|
Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: drivesConnect |
Ausstattung: |
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter Funkentstörfilter 7-Segment-Anzeige UV-Beständigkeit PC-Verbindung Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz |
Kabellänge |
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge 50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge 150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut SmartWire-DT, optional OP-Bus (RS485), eingebaut |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Rahmengröße |
FS1
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
MODBUS
Andere Bussysteme EtherNet/IP CAN |
Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
97 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
3.5 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
13 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
380 V
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Betriebsart |
BLDC Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV) Synchron-Reluktanzmotore U/f-Steuerung Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation PM-Motoren |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
3.3 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,2 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
1.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
175 % IH
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
480 V
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
1.9 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
2.1 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
Scheinleistung bei 400 V |
1.52 kVA
|
Scheinleistung bei 480 V |
1.83 kVA
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015