Dokument herunterladen () von 20

9702-6005-00P
Modellcode: DG1-34245FB-C21C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 245 A, 132 kW, IP21/NEMA1, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €12,589.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-6005-00P
EAN
4015081798230
Produkt Länge/Tiefe
371 mm
Produkthöhe
1035 mm
Produktbreite
486 mm
Produktgewicht
114.3 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 274-13
UkrSEPRO
UL508
C-Tick
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
CE
EAC
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-34245FB-C21C

Features & Functions

Merkmale
Von außen zugänglicher Lüfter
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
679 m³/h
Kabellänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP21
NEMA 1
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Zwischenkreisdrossel
zusätzlicher Platinenschutz
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter
Mehrzeiliges Grafikdisplay
PC-Verbindung
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Breaking resistance
Brems-Chopper
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS6
Einbaulage
vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
97,9 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
315 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
252 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
9.5 mA
Netzstromverzerrung
29 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
341 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
367.5 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
310 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
245 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
200 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
400 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
2 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
283 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
234 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
240 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
302 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
279 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
224 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
250 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
214.8 kVA
Scheinleistung bei 480 V
268.5 kVA

Braking function

Bremswiderstand
3.3 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
Modbus TCP, eingebaut
PROFIBUS, optional
DeviceNet, optional
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
CANopen®, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
PROFINET IO
BACnet
MODBUS
Andere Bussysteme
CAN
DeviceNet
TCP/IP
PROFIBUS
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3280 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
245 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
62.45 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff