Dokument herunterladen () von 20

199453
Modellcode: EASY-COM-RTU-M1

Eaton EASY Kommunikationsmodul zur Anbindung des Steuerrelais easy über Modbus RTU Server, Schraubklemme

Listenpreis €111.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Zubehör Busmodul
Katalognummer
199453
EAN
4015081978441
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-4-2
EN 61010
CE
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-6-2
EN 50178
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-30
UL Listed
UL File No.: E205091
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group D (propane)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EASY-COM-RTU-M1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Erweiterbar
Erweiterungsgerät

Allgemein

Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Protokoll
MODBUS
TCP/IP
Typ
Kommunikationsmodul
Spannungsart
DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Einbaulage
vertikal
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Leistgsaufnahme
1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Betriebsspannung
24 Vdc

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Kommunikation

Busabschluss
Schaltbar
Anschlussart
Schraubklemme

Eingang / Ausgang

Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.