Dokument herunterladen () von 20

199905
Modellcode: P1-40/EZ-RT

Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, 40 A, Zentraleinbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebelgriff und gelber Frontplatte

Listenpreis €79.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
199905
EAN
4015082953201
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.152 kg
Einhaltung(en)
UKCA
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
P1-40/EZ-RT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.