Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, 40 A, Aufbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung (Aus), im Stahlgehäuse
Produktname |
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
|
Katalognummer |
199946
|
EAN |
4015082953645
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
135 mm
|
Produktbreite |
150 mm
|
Produktgewicht |
1.65 kg
|
Einhaltung(en) |
UKCA
CE |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P1-40/SE1/SVB
|