Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

201062
STZ8,3(*/*)

Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 8,3 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V

Listenpreis EUR2,406.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
Katalognummer
201062
Produkt Länge/Tiefe
244 mm
Produkthöhe
374 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
55 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2
CE
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STZ8,3(*/*)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
265 W

Bemessungswerte

Effizienz
97 %
Leerlaufverluste
65 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
8.3 VA
Relative Kurzschlussspannung
4 %
Kurzschlussverluste
200 W
Kurzzeitleistung
21 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für < 63 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 63 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100 %
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.