Eaton Moeller® series IP23 Gehäuse, Verwendbar für STZ5.3 … STZ8.3
| Produktname |
Eaton Moeller® Series ES Zubehör Schlüssel
|
| Katalognummer |
200648
|
| EAN |
4015082006488
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
430 mm
|
| Produktbreite |
570 mm
|
| Produktgewicht |
8.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
+IP23/05
|
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Merkmale |
getrennte Wicklungen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
B
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
| Ausführung |
Wandeinbauleuchte
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
265 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung |
265 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
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
Support
Contact us
+359884477015