Dokument herunterladen () von 20

206929
Modellcode: UTI1,0-115

Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator, 1 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Ausgangsnennspannung 2 x 115 V

Listenpreis €373.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator
Katalognummer
206929
EAN
4015082069292
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
151 mm
Produktgewicht
13.4 kg
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
UL report applies to both US and Canada
UL 506
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
UL 5085-2
VDE 0550
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66
Certified by UL for use in Canada
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL File No.: E167225
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
UTI1,0-115

Features & Functions

Merkmale
verstärkte Isolierung
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen

General

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussart
Anschlussklemmen
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 20 %
Produktkategorie
Einphasige UTI Mehrwicklungstransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
92,9 %
Leerlaufverluste
46 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
1 VA
Relative Kurzschlussspannung
2,1 %
Kurzschlussverluste
30 W
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
76 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015