Dokument herunterladen () von 20

207067
Modellcode: T0-1-15401/I1

Eaton Moeller® series T0 Ein-/Ausschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 1, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 15401

Listenpreis EUR48.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
207067
EAN
4015082070670
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.253 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
T0-1-15401/I1

Produktspezifikation exportieren