Eaton Moeller® series T0 Ein-/Ausschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 15404
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
207089
|
EAN |
4015082070892
|
Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
Produkthöhe |
102 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.264 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60947 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
T0-2-15404/I1
|