Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series T5 EIN-AUS-Schalter, T5, 100 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), 8-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild
Produktname |
Eaton Moeller® series T5 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
207272
|
EAN |
4015082072728
|
Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
Produkthöhe |
197 mm
|
Produktbreite |
200 mm
|
Produktgewicht |
2.238 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
T5-4-8344/I5
|