Dokument herunterladen () von 20

207296
Modellcode: P1-25/I2/SVB-SW/N

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 25 A, Aufbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis €88.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
Katalognummer
207296
EAN
4015082072964
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.485 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
UL
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P1-25/I2/SVB-SW/N

Produktspezifikation exportieren