Dokument herunterladen () von 20

207300
Modellcode: P1-25/I2-RT

Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 25 A, Aufbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild

Listenpreis €62.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
207300
EAN
4015082073008
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Zertifikat(e)
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
P1-25/I2-RT

Produktspezifikation exportieren