Dokument herunterladen () von 20

207321
Modellcode: P1-32/I2-RT

Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, Aufbaumontage P1-32/I2-RT

Listenpreis €81.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
207321
EAN
4015082073213
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.422 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
UL
IEC/EN 60204
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
P1-32/I2-RT

Produktspezifikation exportieren