Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 32 A, Aufbau, 3-polig + N, mit schwarzem Knebel und Frontschild
Produktname |
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
207324
|
EAN |
4015082073244
|
Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
Produkthöhe |
180 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.452 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94
CE UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60204 VDE 0660 UL File No.: E36332 CSA IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-05 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 012528 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
P1-32/I2/N
|