Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series T5B Umschalter, T5B, 63 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, Netz-0-Notstrom, Designnummer 8902
Produktname |
Eaton Moeller® series T5B Umschalter
|
Katalognummer |
207430
|
EAN |
4015082074302
|
Produkt Länge/Tiefe |
141 mm
|
Produkthöhe |
88 mm
|
Produktbreite |
88 mm
|
Produktgewicht |
0.725 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV UL CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA CE IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Umschalter
|
Modellcode |
T5B-4-8902/E
|