Dokument herunterladen () von 20

207485
Modellcode: T0-2-SOND*/I1/SVB-SW

Eaton Moeller® series T0 Sonderschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz

Listenpreis EUR102.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Sonderschalter
Katalognummer
207485
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Produkttyp
Sonderschalter
Modellcode
T0-2-SOND*/I1/SVB-SW

Features & Functions

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
HALT-Funktion
Verriegelbar

General information

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
400.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
2
Schalthäufigkeit
1200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sonderschalter
Produktkategorie
Sonderschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (0,75–2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (0,75–2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1–2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (1 - 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
110 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
80 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
7.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
15.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,32 kA
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
130 A

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag