Eaton Moeller® series T3 Umschalter, T3, 32 A, Aufbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, Designnummer 8369
Produktname |
Eaton Moeller® series T3 Umschalter
|
Katalognummer |
207536
|
EAN |
4015082075361
|
Produkt Länge/Tiefe |
181 mm
|
Produkthöhe |
180 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.634 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947 EN 60947-3 VDE UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 UL CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 CSA VDE 0660 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Umschalter
|
Modellcode |
T3-5-8369/I2
|