Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216720
M22-DP-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, rot, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR17.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216720
EAN
4015082167202
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Produkttyp
Pilzdrucktaste
Modellcode
M22-DP-R-X0

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
selbsttätiger Rückzug
Tastend
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Pilzform
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet
Linsentyp
rund
Art der Entriegelung
Keine

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4 X, 13
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3.600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Pilzförmiger Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.