Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216892
M22-WRS-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen 0, Frontring Titan, schließanlagenfähig

Listenpreis EUR102.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
Katalognummer
216892
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Produkttyp
Schlüsseltaste
Modellcode
M22-WRS-SA(*)-*

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Betätigertyp
Schlüssel
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
Betätigung mit Schlüssel
Ausstattung:
Frontring
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Schliessanlagen
Schaltwinkel
60 °
Typ
Schlüsseltaster

Produktspezifikation exportieren