Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, rastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
|
| Katalognummer |
216954
|
| EAN |
4015082169541
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA UL File No.: E29184 UL DNV GL LR |
| Produkttyp |
Illuminated pushbutton
|
| Modellcode |
M22-DRL-X
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstige
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Rastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
| Tasterfarbe |
Nicht zutreffend
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
Taste flach
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP69K
NEMA 4X IP67 NEMA 12 NEMA 13 IP66 NEMA 3R |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Frontelementtyp |
Senkkopf
|
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
|
| Linsentyp |
rund
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|