Dokument herunterladen () von 20

216977
Modellcode: M22-DLH-G-X1

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, Verlängert, tastend, grün, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis €16.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
216977
EAN
4015082169770
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
DNV
GL
LR
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
M22-DLH-G-X1

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Erweitert
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Erweitert
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP67
IP69K
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.