Eaton Moeller® series T0 Hilfsphasenschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheiten, Kontakte: 3, 45°, rastend, mit 0-Stellung (aus), mit Rückzug auf 1, 0-1<Start, Design number 15121>
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hilfsphasenschalter
|
Katalognummer |
218964
|
EAN |
4015082189648
|
Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
Produkthöhe |
102 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.264 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC 60947
EN 60204 EN 60947 VDE IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hilfsphasenschalter
|
Modellcode |
T0-2-15121/I1
|