Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 5-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
Katalognummer |
222670
|
EAN |
4015082226701
|
Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
Produkthöhe |
130 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.324 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
T0-3-8341/I1/SVB-SW
|