Dokument herunterladen () von 20

223020
Modellcode: T5-4-15164/I5/SVB

Eaton Moeller® series T5 Hauptschalter, T5, 100 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), 6-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz

Listenpreis €493.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T5 Hauptschalter
Katalognummer
223020
EAN
4015082230203
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
2.038 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
T5-4-15164/I5/SVB

Produktspezifikation exportieren