Dokument herunterladen () von 20

225335
Modellcode: TM-1-8291/IVS

Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter, TM, 10 A, Verteilereinbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 8291

Listenpreis EUR43.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter
Katalognummer
225335
EAN
4015082253356
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35.5 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-5-1
CSA
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
VDE 0660
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
TM-1-8291/IVS

Produktspezifikation exportieren