Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Einfachelement, 225A, 690 VAC/450 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 40 kA DC bei 450 VDC (IEC), 50 kA bei 500 VDC (UL)
Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
Katalognummer |
225FM
|
EAN |
5027590037501
|
UPC |
051712832564
|
Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
Produkthöhe |
39 mm
|
Produktbreite |
39 mm
|
Produktgewicht |
228 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized CCC |
Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
Stromstärkewert |
225 A
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung AC |
690 V
|
Bemessungsspannung DC |
450 V
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
84 mm
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
14500 bei 415 V, 26500 bei 660 V
|
Watt-Verluste |
44 W
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Lichtbogen (I2T) |
3700
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA bei 450 Vdc (IEC), 50 kA bei 500 Vdc (UL)
|
Verbindung |
Endblatt x Endblatt
|
Baugröße |
Sonstiges
|
Montageart |
Stiftschraube
|
Verpackungstyp |
Normen
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
FM
|
Geeignet für |
MC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|