Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series T3 T3-7-64673-SCM/EZ-P1/OFS+9MM+BZ2,9
Produktname |
Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter
|
Katalognummer |
226318
|
EAN |
4015082263188
|
Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
Produkthöhe |
54 mm
|
Produktbreite |
61 mm
|
Produktgewicht |
0.426 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Listed
CSA Certified |
Produkttyp |
Sonderschalter
|
Modellcode |
T3-7-64673-SCM/EZ-P1/OFS+9MM+BZ2,9
|