Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 25 A, Aufbau, 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Hartspiegelausführung
Produktname |
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
227865
|
EAN |
4015082278656
|
Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
Produkthöhe |
180 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.435 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
CSA CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL UL File No.: E36332 CE |
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
P1-25/I2H-RT/N
|