Dokument herunterladen () von 20

228291
Modellcode: T0-2-1/E/SVA(S)-RT

Eaton Moeller® series T0 Panikschalter, T0, 20 A, Einbau, 3-polig, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Zylinderschloss-Sperre SVA

Listenpreis €129.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Panikschalter
Katalognummer
228291
EAN
4015082282912
Produkt Länge/Tiefe
131 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
Produkttyp
Panikschalter
Modellcode
T0-2-1/E/SVA(S)-RT

Produktspezifikation exportieren