Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231663
DILEM-10-C(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Leistungsschütz, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontakte S = Schließer = 1 S, Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR58.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILEM Kleinschütz
Katalognummer
231663
EAN
4015082316631
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Produkttyp
Kleinschütz
Modellcode
DILEM-10-C(415V50HZ,480V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
16 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
19 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
10 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
64 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
42 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947)
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1,5 A bei 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
6.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Merkmale und funktionen

Merkmale
Kontakte mit zwangsläufiger Betätigung nach EN 60947-5-1 Anhang L, inklusive Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Hilfsschalter
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz)
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A)
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
10.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 mechanische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, S Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
12 ms bei 690 V AC
Umschaltzeit
16 - 21 ms
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
45 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
5 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussschutz
PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V
10 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Zugfederklemmen
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 bis 2,5) mm²
2 x (1 bis 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
16 - 14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015