Dokument herunterladen () von 20

231827
Modellcode: DILER-31-C(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILER Hilfsschütz, 230 V 50/60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR53.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILER Steuerrelais
Katalognummer
231827
EAN
4015082318277
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
Produkttyp
Steuerrelais
Modellcode
DILER-31-C(230V50/60HZ)

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte

Allgemein

Anwendung
Hilfsschütze
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILER Mini-Schütz
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
8 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
Wechselstrom

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (16 - 14)
2 x (16 - 14)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsystem

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
5,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
3,9 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
3,9 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
5,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
45 ms

Kontakte

Codenummer
31E
Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
3

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015