Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, 3 pole + N + 1 S + 1 Ö, 20 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
Katalognummer |
231935
|
EAN |
4015082319359
|
Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
Produkthöhe |
130 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.324 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
IEC 60947
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-3 VDE IEC/EN 60204 VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
T0-3-8901/I1/SVB-SW
|