Dokument herunterladen () von 20

231945
Modellcode: T3-3-8901/EA/SVB

Eaton Moeller® series T3 Hauptschalter, 3 pole + N + 1 S + 1 Ö, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Einbau

Listenpreis €115.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Hauptschalter
Katalognummer
231945
EAN
4015082319458
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.269 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947
EN 60947-3
VDE
CE
UL
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
T3-3-8901/EA/SVB

Produktspezifikation exportieren