Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

233780
Modellcode: SKF-FF4

Eaton Moeller® series EASY Sichtklappfenster, 4HP, IP65, für easyE4

Listenpreis EUR26.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Zubehör Sichtklappfenster
Katalognummer
233780
EAN
4015082337803
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
94 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SKF-FF4

General information

Produktkategorie
Steuerrelais easyRelay

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage