Eaton Moeller® series SDAINL Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 75 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Katalognummer |
240009
|
| EAN |
4015082400095
|
| Produkt Länge/Tiefe |
174 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
258 mm
|
| Produktgewicht |
10.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Stern-Dreieck-Schützkombination
|
| Modellcode |
SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Benutzt mit |
ETR4-51
|
| Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
3-polig
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz -60 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
23.8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
7.9 W
|
| Anwendung |
Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen
|
| Produktkategorie |
Schützkombinationen
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonsitge |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
9
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Umschaltzeit |
20 s, max.
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Funktionen |
Stern-Dreieck-Schütz
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
13.6 W
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Betätigungsspannung |
230V 50Hz, 240V 60Hz
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Spannungstyp der Betriebsspannung |
AC
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
230 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
690 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
230 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
690 V
|